Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Parent Art.Nr. cxmOID2925
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 11-12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite; mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens
18,5 mm lichter Innenbreite;
Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2056N M 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1155407
100 Stück 210,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155407

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 34 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für 2 Kabel H 49 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für 3 Kabel H 65 mm
für 3 Kabel L 45,5 mm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 34 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
2056N M 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1155415
100 Stück 224,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155415

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 38 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für 2 Kabel H 57 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für 3 Kabel H 77 mm
für 3 Kabel L 45,5 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 38 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
2056N M 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1155423
100 Stück 235,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155423

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 44 mm
für 1 Kabel L 33,5 mm
für 2 Kabel H 70 mm
für 2 Kabel L 46,5 mm
für 3 Kabel H 96 mm
für 3 Kabel L 57,5 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 33,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056N M 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1155431
100 Stück 258,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155431

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 51 mm
für 1 Kabel L 33,5 mm
für 2 Kabel H 84 mm
für 2 Kabel L 46,5 mm
für 3 Kabel H 115 mm
für 3 Kabel L 57,5 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 51 mm
Maß L 33,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 4,5 mm
2056N M 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1155458
100 Stück 326,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155458

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 59 mm
für 1 Kabel L 37 mm
für 2 Kabel H 97 mm
für 2 Kabel L 56 mm
für 3 Kabel H 136 mm
für 3 Kabel L 56 mm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 59 mm
Maß L 37 mm
Maß t 2 mm
Maß x 4,5 mm
2056N M 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1155466
100 Stück 391,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155466

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 66 mm
für 1 Kabel L 37 mm
für 2 Kabel H 110 mm
für 2 Kabel L 56 mm
für 3 Kabel H 155 mm
für 3 Kabel L 71 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 66 mm
Maß L 37 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056N M 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1155474
100 Stück 430,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155474

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 72 mm
für 1 Kabel L 37 mm
für 2 Kabel H 124 mm
für 2 Kabel L 56 mm
für 3 Kabel H 176 mm
für 3 Kabel L 71 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 51 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 72 mm
Maß L 37 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056N M 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1155482
100 Stück 512,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155482

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 79 mm
für 1 Kabel L 37 mm
für 2 Kabel H 137 mm
für 2 Kabel L 56 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 57 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 37 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056N M 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1155490
100 Stück 529,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1155490

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 86 mm
für 1 Kabel L 44 mm
für 2 Kabel H 150 mm
für 2 Kabel L 56 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 89 mm
Maß L 37 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056N M 12 FT / 1155407
Download
2056N M 16 FT / 1155415
Download
2056N M 22 FT / 1155423
Download
2056N M 28 FT / 1155431
Download
2056N M 34 FT / 1155458
Download
2056N M 40 FT / 1155466
Download
2056N M 46 FT / 1155474
Download
2056N M 52 FT / 1155482
Download
2056N M 58 FT / 1155490
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen