Bügelschelle, Befestigung von Banderdern

Art.Nr. 1174053

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Zur Befestigung von Banderdern bis 30 mm Breite an Profilschienen, passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 BE FT 5 Nm 1174053
25 Stück 422,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, Befestigung von Banderdern
Bügelschelle, Befestigung von Banderdern

Bügelschelle, Befestigung von Banderdern

Art.Nr. 1174053

Technische Daten

Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 BE FT / 1174053
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download