Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Parent Art.Nr. cxmOID4917
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl tauchfeuerverzinkt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 M3 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1156241
50 Stück 393,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1156241

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 70 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 M3 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1156268
50 Stück 419,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1156268

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 82 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 M3 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1156276
50 Stück 443,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1156276

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 101 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 M3 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1156284
50 Stück 486,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1156284

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 121 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 M3 12 FT / 1156241
Download
2056 M3 16 FT / 1156268
Download
2056 M3 22 FT / 1156276
Download
2056 M3 28 FT / 1156284
Download
Downloads

Datenblatt

2056 M3 12 FT / 1156241, 0.11MB, pdf
Download
2056 M3 16 FT / 1156268, 0.11MB, pdf
Download
2056 M3 22 FT / 1156276, 0.11MB, pdf
Download
2056 M3 28 FT / 1156284, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download