Mineralfaserplatte vorbeschichtet

Parent Art.Nr. cxmOID332000

Mit Ablationsbeschichtung ASX vorbeschichtete Mineralfaserplatte als Basis für das Weichschott.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Öffnung Inhalt Inhalt Maß
L
Maß
h
Maß
d
Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PSX-P '' Ø mm '' ml '' kg '' mm '' mm '' mm '' mm 7202295
1 Stück 52,55 € Preis / 1 Stück
Mineralfaserplatte vorbeschichtet
Mineralfaserplatte vorbeschichtet

Mineralfaserplatte vorbeschichtet

Art.Nr. 7202295

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Plattenschott
Durchmesser '' mm
Form eckig
Inhalt '' ml
Inhalt '' kg
für Öffnung '' Ø mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 600 mm
Höhe 50 mm
Maß A '' mm
Maß B '' mm
Maß D '' mm
Maß L '' mm
Maß h '' mm
Maß d '' mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Montageanleitung PYROPLATE® Fibre, 15.90MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Wärmedämmplatte für PSX-P, 0.20MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte