Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55

Art.Nr. 7410064 | EAN 4012195678779

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Gerätedose mit Montagedeckel und Deckelblindplatte für den Einbau eines runden Geräteeinsatzes GESR9/55 in Estrichhöhen ab 55 mm. Mit Rohreinführungsöffnungen je Seite: 3 x M20 oder M25 und 7 x M20 oder M32. Nutzbare Rohrgröße bei Systemhöhe 55 mm: M20.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD55 350-3R9R 55 - 80 mm R9 7410064
1 Stück 311,70 € Preis / 1 Stück
Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55
Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55

Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55

Art.Nr. 7410064

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit für Einbau von Installationsgeräten
Bodenpflege trocken
Bodenbündig versenkbar ja
Bodenblech ja
Deckelausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 55 - 80 mm
für Rohranschluss ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 467 mm
Maß d Ø 305 mm
Maß h 55 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UGD55 350-3R9R / 7410064, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte