Unterflurdose UGD250-3 für GES9/55

Art.Nr. 7410060 | EAN 4012195678724

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Gerätedose mit Montagedeckel und Deckelblindplatte für den Einbau eines quadratischen Geräteeinsatzes GES9/55 in Estrichhöhen ab 55 mm. Mit Rohreinführungsöffnungen je Seite: 3 x M20 oder M25 und 4 x M20 oder M32. Nutzbare Rohrgröße bei Systemhöhe 55 mm: M20.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD55 250-3 9R 55 - 80 mm 9 7410060
1 Stück 251,65 € Preis / 1 Stück
Unterflurdose UGD250-3 für GES9/55
Unterflurdose UGD250-3 für GES9/55

Unterflurdose UGD250-3 für GES9/55

Art.Nr. 7410060

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit für Einbau von Installationsgeräten
Bodenpflege trocken
Bodenbündig versenkbar ja
Bodenblech ja
Deckelausführung quadratisch
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 55 - 80 mm
für Rohranschluss ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 367 mm
Maß B 367 mm
Maß a 244 mm
Maß b 283 mm
Maß h 55 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UGD55 250-3 9R / 7410060, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte