Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171428
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G20040150ES 200 mm 40 - 150 mm 7424280
1 Stück 64,85 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7424280

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 150 mm
Nivellierbereich 0 - 110 mm

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß h 40 mm
OKA-G30040150ES 300 mm 40 - 150 mm 7424282
1 Stück 72,20 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7424282

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 150 mm
Nivellierbereich 0 - 110 mm

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß h 40 mm
OKA-G40040150ES 400 mm 40 - 150 mm 7424284
1 Stück 79,55 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7424284

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 150 mm
Nivellierbereich 0 - 110 mm

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß h 40 mm
OKA-G50040150ES 500 mm 40 - 150 mm 7424286
1 Stück 83,25 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7424286

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 150 mm
Nivellierbereich 0 - 110 mm

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß h 40 mm
OKA-G60040150ES 600 mm 40 - 150 mm 7424288
1 Stück 86,90 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7424288

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 150 mm
Nivellierbereich 0 - 110 mm

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß h 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 4.74MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 120.18MB, pdf