Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Art.Nr. 7408701 | EAN 4012195693468

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: ungeschirmtes Modul; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Modul mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MPMT45 2A 7408701
1 Stück 42,65 € Preis / 1 Stück
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Art.Nr. 7408701

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MPMT45 2A / 7408701, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen