Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Parent Art.Nr. cxmOID279620
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz GESR9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.
Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit einer optionalen Montageplatte MPMT45.
Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkel ausgestattet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESR9 55U V 7011 eisengrau; RAL 7011 5 mm 7405047
1 Stück 156,00 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm
Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Art.Nr. 7405047

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 8
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Estrichhöhe 55 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
GESR9 55U V 9011 graphitschwarz; RAL 9011 5 mm 7405049
1 Stück 156,00 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm
Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Art.Nr. 7405049

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 8
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Estrichhöhe 55 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GESR9 55U V 7011 / 7405047, 0.21MB, pdf
Download
GESR9 55U V 9011 / 7405049, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

7 Produkte