UZD350-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410056 | EAN 4012195431695

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD 165220 350-3 165 - 220 mm 28 - 48 mm 7410056
1 Stück 299,45 € Preis / 1 Stück
UZD350-3 für Estrichhöhe 165-220 mm
UZD350-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

UZD350-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410056

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 165 - 220 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 350 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 165
Nenngröße 350 mm
Nivellierbereich 165 - 220 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 362 mm
Maß b 383 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UZD 165220 350-3 / 7410056, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

12 Produkte