Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Parent Art.Nr. cxmOID235716
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 mit einer Bauhöhe von 165 bis 220 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD/UGD, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH350-3 215270 215 - 270 mm 7410164
1 Stück 76,30 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410164

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 215 - 270 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 250 - 350 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 430 mm
Maß B 80 mm
Maß l 212 mm
ASH350-3 265320 265 - 320 mm 7410166
1 Stück 95,60 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410166

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 265 - 320 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 250 - 350 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 430 mm
Maß B 130 mm
Maß l 262 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ASH350-3 215270 / 7410164, 0.16MB, pdf
Download
ASH350-3 265320 / 7410166, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen