Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm

Parent Art.Nr. cxmOID219966
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 und UGD350-3 mit einer Bauhöhe von 70 bis 125 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD/UGD, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Estrich-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH350-3 B115170 - - 115 - 170 mm - 7410150
1 Stück 56,50 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410150

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit -
Ausführung sonstige
Bodenpflege -
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Deckelausführung -
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbaudurchmesser -
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit -
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 115 - 170 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 150 - 350 mm
Mindestestrichhöhe -
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten -
Nivellierbereich 115 - 170 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge -
Breite -
Höhe -
Maß A 430 mm
Maß B 80 mm
Maß a -
Maß d Ø -
Maß h -
Maß l 112 mm
ASH350-3 B165220 '' mm '' mm 165 - 220 mm '' 7410156
1 Stück 71,60 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410156

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit ''
Ausführung sonstige
Bodenpflege ''
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Deckelausführung ''
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbaudurchmesser ''
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit ''
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 165 - 220 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 150 - 350 mm
Mindestestrichhöhe ''
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten ''
Nivellierbereich 165 - 220 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A 430 mm
Maß B 130 mm
Maß a '' mm
Maß d Ø '' mm
Maß h '' mm
Maß l 162 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen