UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410052 | EAN 4012195431688

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD 165220 250-3 165 - 220 mm 28 - 48 mm 7410052
1 Stück 239,65 € Preis / 1 Stück
UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm
UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410052

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Installationsraum 15,66 - 21,2
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 165 - 220 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Kanalbreite 250 - 250 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 165
Nenngröße 250 mm
Nivellierbereich 165 - 220 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 367 mm
Maß B 410 mm
Maß a 262 mm
Maß b 283 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UZD 165220 250-3 / 7410052, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

10 Produkte