Höhenausgleich-Bausatz für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm

Parent Art.Nr. cxmOID235715
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-3 mit einer Bauhöhe von 165 bis 220 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD/UGD, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Estrich-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH250-3 215270 '' mm '' mm 215 - 270 mm '' 7410158
1 Stück 70,70 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410158

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit ''
Ausführung sonstige
Bodenpflege ''
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Deckelausführung ''
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbaudurchmesser ''
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit ''
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 215 - 270 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Mindestestrichhöhe ''
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten ''
Nivellierbereich 215 - 270 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A 330 mm
Maß B 80 mm
Maß a '' mm
Maß d Ø '' mm
Maß h '' mm
Maß l 212 mm
ASH250-3 265320 - - 265 - 320 mm - 7410162
1 Stück 86,45 € Preis / 1 Stück
Höhenausgleich-Bausatz für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm
Höhenausgleich-Bausatz für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm

Höhenausgleich-Bausatz für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410162

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit -
Ausführung sonstige
Bodenpflege -
Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech nein
Deckelausführung -
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbaudurchmesser -
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit -
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 265 - 320 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Mindestestrichhöhe -
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten -
Nivellierbereich 265 - 320 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge -
Breite -
Höhe -
Maß A 330 mm
Maß B 130 mm
Maß a -
Maß d Ø -
Maß h -
Maß l 262 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen