Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 9

Art.Nr. 7401410 | EAN 4012196539031

  • Gasdrucknagelgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350-3 eignet sich zum Einbau einer quadratischen Schwerlastkassette der Nenngröße 9. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 350-3 9SL 383 mm 244 mm 7401410
1 Stück 235,25 € Preis / 1 Stück
Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 9
Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 9

Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 9

Art.Nr. 7401410

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Montageöffnung quadratisch
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DUG 350-3 9SL / 7401410, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren