Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 4

Art.Nr. 7401408 | EAN 4012196539024

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350-3 eignet sich zum Einbau einer quadratischen Schwerlastkassette der Nenngröße 4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 350-3 4SL 383 mm 201 mm 7401408
1 Stück 235,25 € Preis / 1 Stück
Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 4
Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 4

Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350-3, Nenngröße 4

Art.Nr. 7401408

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Montageöffnung quadratisch
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DUG 350-3 4SL / 7401408, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren