Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID393646
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKFN2 9 VMSL1N16 100 mm 16 mm 100 - 150 mm 9 7409388
1 Stück 1.198,55 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Art.Nr. 7409388

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 16 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 100 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 100 mm
RKFN2 9 VMSL1N21 105 mm 21 mm 105 - 155 mm 9 7409390
1 Stück 1.234,55 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Art.Nr. 7409390

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 21 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKFN2 9 VMSL1N16 / 7409388
Download
RKFN2 9 VMSL1N21 / 7409390
Download
Downloads

Datenblatt

RKFN2 9 VMSL1N16 / 7409388, 0.21MB, pdf
Download
RKFN2 9 VMSL1N21 / 7409390, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren