Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Parent Art.Nr. cxmOID168615
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK SL2 V3 20 20 mm 14 mm 90 mm 7405952
1 Stück 1.115,10 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405952

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 14 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 20 mm
RK SL2 V3 25 25 mm 19 mm 95 mm 7405956
1 Stück 1.125,50 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405956

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 19 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 25 mm
RK SL2 V3 30 30 mm 24 mm 100 mm 7405960
1 Stück 1.136,90 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405960

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 24 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 100 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 30 mm
RK SL2 V3 40 40 mm 34 mm 110 mm 7405968
1 Stück 1.160,10 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405968

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 34 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 110 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RK SL2 V3 20 / 7405952, 0.13MB, pdf
Download
RK SL2 V3 25 / 7405956, 0.13MB, pdf
Download
RK SL2 V3 30 / 7405960, 0.13MB, pdf
Download
RK SL2 V3 40 / 7405968, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen