Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Parent Art.Nr. cxmOID160664
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK SL1 V3 20 20 mm 18 mm 90 mm 7405912
1 Stück 975,75 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405912

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 18 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 20 mm
RK SL1 V3 25 25 mm 23 mm 95 mm 7405916
1 Stück 984,30 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405916

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 23 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 25 mm
RK SL1 V3 30 30 mm 28 mm 100 mm 7405920
1 Stück 992,65 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405920

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 28 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 100 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 30 mm
RK SL1 V3 40 40 mm 38 mm 110 mm 7405928
1 Stück 1.009,40 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405928

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 38 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 110 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 424 mm
Maß B 388 mm
Maß C 382 mm
Maß h 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RK SL1 V3 20 / 7405912, 0.14MB, pdf
Download
RK SL1 V3 25 / 7405916, 0.14MB, pdf
Download
RK SL1 V3 30 / 7405920, 0.14MB, pdf
Download
RK SL1 V3 40 / 7405928, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren