Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Parent Art.Nr. cxmOID168614
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK SL2 V2 20 20 mm 14 mm 90 mm 7405932
1 Stück 1.089,60 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405932

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 14 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 20 mm
RK SL2 V2 25 25 mm 19 mm 95 mm 7405936
1 Stück 1.098,70 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405936

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 19 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 25 mm
RK SL2 V2 30 30 mm 24 mm 100 mm 7405940
1 Stück 1.109,10 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405940

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 24 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 100 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 30 mm
RK SL2 V2 40 40 mm 34 mm 110 mm 7405948
1 Stück 1.131,95 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7405948

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 34 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 110 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RK SL2 V2 20 / 7405932, 0.14MB, pdf
Download
RK SL2 V2 25 / 7405936, 0.14MB, pdf
Download
RK SL2 V2 30 / 7405940, 0.14MB, pdf
Download
RK SL2 V2 40 / 7405948, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf