Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Parent Art.Nr. cxmOID160663
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK SL1 V2 20 20 mm 18 mm 90 mm 7405892
1 Stück 910,90 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405892

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 18 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 20 mm
RK SL1 V2 25 25 mm 23 mm 95 mm 7405896
1 Stück 919,50 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405896

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 23 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 25 mm
RK SL1 V2 30 30 mm 28 mm 100 mm 7405900
1 Stück 927,30 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405900

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 28 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 100 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 30 mm
RK SL1 V2 40 40 mm 38 mm 110 mm 7405908
1 Stück 943,40 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7405908

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 38 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 70 mm
Fußbodenhöhe 110 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RK SL1 V2 20 / 7405892, 0.14MB, pdf
Download
RK SL1 V2 25 / 7405896, 0.14MB, pdf
Download
RK SL1 V2 30 / 7405900, 0.14MB, pdf
Download
RK SL1 V2 40 / 7405908, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen