UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks

Übersicht über die Bodentanks der UDHOME Serie

Elegant, unauffällig und robust: UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks integrieren sich dank ihres eleganten, unauffälligen Designs nahtlos in die Innenarchitektur. Bei geschlossenem Klappdeckel sind lediglich die hochwertigen Oberflächen aus purem Edelstahl oder massivem Messing sichtbar. Dank ihrer stabilen Konstruktion sind die Bodentanks und -steckdosen zudem unempfindlich gegen die im Wohn-, Büro- und Verwaltungsbereich alltäglich auftretenden Belastungen.

Für maximale Flexibilität können die Bodensteckdosen und Bodentanks je nach Anforderung mit der umfangreichen Serie Modul45 von OBO Bettermann oder herkömmlichen Einbaugeräten ausgestattet werden. Steckdosen sowie Daten- und Multimediatechnik der Modul 45-Serie werden ganz einfach, ohne Werkzeuge, eingerastet und machen das Arbeiten schneller und damit günstiger. Dank des einheitlichen Einbaumaßes 45 x 45 mm und der hohen Variantenvielfalt (z. B. HDMI-, USB- und Audioanschlüsse) ist das System für verschiedenste Anwendungen einsetzbar.

UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks benötigen dank ihrer kompakten Bauform wesentlich weniger Platz als andere Elektroinstallations-Systeme im Boden. Und auch die Zuführung der Kabel und Leitungen ist unkompliziert.

Sie werden ganz einfach im Estrich mit handelsüblichen Leerrohren bis zur UDHOME geführt. Mit den gut zugänglichen Nivellierstützen können die Oberteile der Bodensteckdosen und Bodentanks problemlos auf die Oberkante der Bodenbeläge eingestellt werden. Durch die optionale Höhenerweiterung ist die Anpassung auch bei höheren Bodenaufbauten problemlos möglich.

Bodensteckdosen UDHOME2 – auch zur Nasspflege geeignet

UDHOME2 Varianten der Bodensteckdosen

    Bodensteckdosen vom Typ UDHOME2 bieten Platz für eine 2-fach-Schutzkontakt-Steckdose. Zusätzlich können bis zu zwei Datenanschlussmodule eingebaut werden. Varianten mit ausfahrbarem Tubus können auch nass gepflegt werden.

    • vorbestückt mit zwei Modul 45-Steckdosen
    • optionaler Einbau von zwei zusätzlichen Datentechnik-Modulen

    Bodentanks UDHOME4 – bis zu 6 Anschlüsse

    UDHOME4 Bodentank im Holzboden

      UDHOME4 Bodentanks können flexibel mit Steckdosen,  Datenanschlussmodulen oder Multmediaanschlüssen bestückt werden.

      Kapazität:

      • Option 1: Einbau von bis zu 6 Geräten bei Bestückung mit 2 Modul 45 Geräteträgern (Typ MT3 45)
      • Option 2: Einbau von bis zu 4 Geräten bei Bestückung mit 2 Tragring-Geräteträgern

      Bodentanks UDHOME9 – viel Platz für bis zu 12 Anschlüsse

      UDHOME9 Bodentank im Holzboden

        Die in der Bestückung leistungsfähigen UDHOME9 Bodentanks bieten viel Platz für Stromversorgung sowie für Daten- und Multimediatechnik.

        Kapazität:

        • Option 1: Einbau von bis zu 12 Geräten bei Bestückung mit 3 Modul 45-Geräteträgern (Typ MT4 45)
        • Option 2: Einbau von bis zu 9 Geräten bei Bestückung mit 3 Tragring-Geräteträgern

        Flexibler Geräteeinbau mit Modul 45

        Die UDHOME-Familie kann flexibel mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik bestückt werden. Dazu steht Ihnen unser äußerst umfangreiches Modul 45-Programm zur Verfügung. Sie können aber auch auf Standardgeräte anderer Hersteller zurückgreifen.

        Einfach-Steckdosen in weiss, rot und grün
        Steckdosen, 1-fach
        Zweifach-Steckdosen in weiss, rot und grün
        Steckdosen, 2-fach
        Dreifach-Steckdosen in weiss, rot und grün
        Steckdosen, 3-fach
        Überspannungsschutz
        Überspannungsschutz, mit akustischer Signalisierung
        DVI Anschluss
        DVI-Anschluss
        XLR Anschluss
        XLR-Anschluss
        HDMI Anschluss
        HDMI-Anschluss
        USB Charger
        USB-Anschluss
        Datentechnik-Träger
        Datentechnik-Träger
        Antennen-Anschluss
        Antennen-Anschluss
        Audio Cinch Anschluss
        Audio-Cinch-Anschluss
        VGA Anschluss
        VGA-Anschluss
        Grauer Netzwerkanschluss
        Anschlussmodul-Kat., geschirmt
        Blauer Netzwerkanschluss
        Anschlussmodul-Kat., geschirmt

        Referenz – UDHOME Bodensteckdosen setzen Michelangelos letztes Meisterwerk in Szene

        Statue im Museo della Pietá

        Im Mailänder Museo della Pietá sorgen UDHome Bodensteckdosen und OKB-Kanäle von OBO für eine dezente und flexible Stromversorgung rund um Michelangelos letztes Meisterwerk.

        Die "Pietá Rondanini" ist das letzte und unvollendete Werk von Michelangelo. Der 89 Jahre alte Meister arbeitete noch wenige Tage vor seinem Tod im Februar 1564 an der Skulptur, die Jesus und Maria abbildet.

        Weiterlesen...

        Produktvideo UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks

        Weitere Informationen