Montagehilfe GES in System 55

Vorbereitung der Montage

Offene, leere Geraetedose

Zugentlastung

Zugentlastung an den Leitungseinfuehrungstellen in der Geraetedose

Die Zugentlastung an den Leitungseinführungsstellen in das Unterteil des Geräteträgers einrasten.

Montage von Modul 45®-Steckdosen

Einsetzen von Steckdose in die Geraetedose

Die Modul 45®-Steckdosen in den Einbaurahmen einstecken und anschließen.

Verwendung Einbaurahmen 4fach

Vierfach-Steckdosen in der Geraetedose

4fach-Rahmen für vier einzelne Modul 45®-Geräte verwenden. Steckdosen mit 0°-Steckrichtung wie gezeigt montieren. Volle Nutzung nur mit Geradeaussteckern.

Verwendung Einbaurahmen 2fach + 2fach

Zweifach-Steckdosen in der Geraetedose

Verwendung Einbaurahmen 3fach + 1fach

Dreifach- und Einfach-Steckdose in einer Geraetedose

3fach+1fach-Rahmen für Steckdosenkombinationen 3fach 0° mit 1fach 0° verwenden. Volle Nutzung nur mit Geradeaussteckern.

Montage Trennsteg

Montage des Trennstegs in die Geraetedose

Den Trennsteg einsetzen, um unterschiedliche Stromkreise voneinander zu trennen.

Einbau Datenmodule mit Modul 45®-Datentechnikträger

Datentechniktraeger in der Geraetedose

Die Zuleitung für Datenmodule durch den Einbaurahmen fädeln. Datenmodule nach dem Anschluss von hinten in den Datentechnikträger einrasten. Datentechnikträger von vorne in den Einbaurahmen einrasten.

Einbau Datenmodule in Trägerplatte

Montage einer Traegerplatte in die Halterung der Geraetedose

Die Datenmodule nach dem Anschluss in die Trägerplatte einrasten. Trägerplatte in die dafür vorgesehene Halterung einsetzen. 
Hinweis:
Kein Einbau von Datenmodulen bei rundem Geräteeinsatz vor dem Scharnier.

Beschriftung Modulträger

Modultraeger in einer offenen Geraetedose

Handelsübliche Beschriftungssysteme mit einer maximalen Breite von 13 mm verwenden.