OBO-Schwerlastklassen

Schwerlast-Pruefung einer Unterflurdose in einer Pruefanlage

Klassifizierung

Die DIN EN 50085-2-2 gliedert die Belastungsfähigkeit von Elektroinstallationskanalsystemen in fünf Klassen von 2 bis 15 kN. 

Die Prüfergebnisse aus dem BET-Testcenter dienten als Grundlage für die Entwicklung der OBO-internen Klassifikation in die Schwerlastklassen SL1 und SL2. Produkte der Schwerlastklasse SL1 eignen sich für Lasten bis 10 kN, Produkte der Schwerlastklasse SL2 sogar für Lasten bis 20 kN. Für beide Schwerlastklassen gilt die maximale Durchbiegung von 2 mm.

Klassifizierung nach DIN EN 50085-2-2

Klassifikation*

Belastung in N

6.103.1

2,000

6.103.2

3,000

6.103.3

5,000

6.103.4

10,000

6.103.5

15,000

* 6.103 Optionale Klassifikation nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine große Fläche wirken

Klassifizierung nach OBO-Prüfstandard

OBO-Schwerlastklasse

Belastung in N

SL 1

10,000

SL 2

20,000