Montagehilfe Schwerlast-Rahmenkassette

Vorbereitung Unterflur-System

Befestigung einer Rahmenkassette auf der Unterflurdose

Die Rahmenkassette wird auf einer Unterflurdose montiert.

Abdichten der Unterflurdose mit Silikon

Abdichten des Rahmens der Unterflurdose mit Silikon

Rahmen der Unterflurdose im Eckbereich mit Silikon abdichten (Silikon ist im Lieferumfang der Kassette enthalten).

Kassettenrahmen auf Unterflurdose befestigen

Bohren der Befestigungsloecher auf der Unterflurdose fuer den Kassettenrahmen

An den markierten Stellen die Befestigungslöcher (Ø 3 mm) für den Kassettenrahmen bohren.

Kassettenrahmen auf Unterflurdose montieren

Zusammenfuegen und Befestigung des Kassettenrahmens auf der Unterflurdose

Den Kassettenrahmen zusammenfügen und auf dem Dosenkörper montieren (Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten).

Montage Deckelschwerlaststütze

Montage der Deckelschwerlaststuetzen in der Unterflurdose

Die vier Deckelschwerlaststützen in den Ecken der Unterflurdose einsetzen und auf die erforderliche Höhe einstellen. Stützschraube mit Kontermutter sichern.

Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen

Verlegen des Bodenbelags um den Kassettenrahmen herum

Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen anarbeiten. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RK-Kassette

Verlegen des Bodenbelags in RK Kassette

Den Bodenbelag in die Kassette eingelegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKF-Kassette

Verlegen des Bodenbelags in RKF Kassette

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Montage Tubus

Einsetzen des Tubus in die Tubus-Aufnahme der Unterflurdose

Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.

Einlegen der Dichtung

Einlegen der Dichtung in die Unterflurdose

Vor dem Einkleben der Dichtung den Montagebereich säubern.

Reinigung der Dichtungen

Reinigen der Dichtungen von Kassette und Tubus

Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).

Gerätemontage unterhalb der Kassette

Befestigung des Montagesets fuer Einbaugeraete auf dem Boden der Unterflurdose

Das Montageset in die Unterflurdose einlegen und auf dem Boden befestigen.

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Geraetebecher mit Steckdosen in einer Unterflurdose

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB. Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

Montage einer Gewindehülse

Bohrung eines Loches fuer eine Gewindehuelse in einer quadratischen Kassette

Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.