Normative Angaben
Nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2
Klasse |
| Kanalsysteme |
6,2 | Nach Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung | |
6.2.5 | Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 20 J | 20 J |
6,3 | Nach Temparaturen, wie in Tabelle 1, 2 und 3 angegeben | |
Tabelle 1 | Mindestlager- und Transportemparatur ± 2°C | -25°C |
Tabelle 2 | Mindestinstallations- imd Anwendungstemparaturen ± 2°C | +5°C |
Tabelle 3 | Anwendungstemperaturen ± 2°C | +60°C |
6,4 | Nach dem Widerstand gegen Flammausbreitung | |
6.4.2 | Feuer nicht ausbreitende Elektroinstallationskanalsysteme | x |
6,5 | Nach elektrischer Leitfähigkeit | |
6.5.1 | Elektroinstallationskanalsysteme mit elektrischer Leitfähigkeit | x |
6,6 | Nach elektrischer Isoliereigenschaft | |
6.6.1 | Elektroinstallationskanalsysteme ohne elektrische Isolierfähigkeit | x |
6,7 | Nach den durch Gehäuse bzw. Umhüllung nach EN 60529:1991 gebotenen Schutzarten | |
6.7.1 | Nach Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern | x |
6.7.2 | Nach Schutz gegen Eindringen von Wasser | |
6,102 | Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine kleine Fläche wirken | |
6.102.7 | Elektroinstallationskanalsysteme für 3000 N | x |
6,103 | Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine große Fläche wirken | nicht geprüft |