Kanalvolumen und Belegung OKA-W
Die folgenden Tabellen informieren über den nutzbaren Kanalquerschnitt. Durch das Nivellieren vergrößert sich das Kanalvolumen. Werden Geräteeinsätze verwendet, reduziert sich der nutzbare Querschnitt.
Kanalvolumen und Belegung OKA-W
Kanaltyp | OKA-W 200 | OKA-W 200 | OKA-W 200 | OKA-W 300 | OKA-W 300 | OKA-W 300 |
Systemgröße A | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Systemhöhe h (mm) | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 |
Züge | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Kanalinnenmaß A-68 (mm) | 132 | 132 | 132 | 232 | 232 | 232 |
Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm) | 23 | 43 | 83 | 23 | 43 | 83 |
Gesamt-Nutzquerschnitt Bges (mm²) | 2450 | 5452 | 10258 | 3980 | 8604 | 17050 |
Zugbreite b1 (mm) | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77 |
Zugbreite b2 (mm) | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77 |
Zugbreite b3 (mm) | - | - | - | 77 | 77 | 77 |
Zug 1 | ||||||
Zugvolumen B1 (mm²) | 1300 | 2764 | 5166 | 1436 | 2955 | 5997 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 13 | 28 | 52 | 14 | 30 | 60 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 16 | 34 | 64 | 18 | 36 | 74 |
Zug 2 | ||||||
Zugvolumen B2 (mm²) | 1150 | 2688 | 5092 | 1150 | 2688 | 5092 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 12 | 13 | 25 | 6 | 13 | 25 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 14 | 17 | 31 | 7 | 17 | 31 |
Zug 3 | ||||||
Zugvolumen B3 (mm²) | - | - | - | 1394 | 2961 | 5961 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | - | - | - | 14 | 15 | 30 |
Anzahl der Leitungen CAT² | - | - | - | 17 | 18 | 37 |
¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm², |
Kanaltyp | OKA-W 400 | OKA-W 400 | OKA-W 400 | OKA-W 500 | OKA-W 500 | OKA-W 500 |
Systemgröße A | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Systemhöhe h (mm) | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 |
Züge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kanalinnenmaß A-68 (mm) | 332 | 332 | 332 | 432 | 432 | 432 |
Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm) | 23 | 43 | 83 | 23 | 43 | 83 |
Gesamt-Nutzquerschnitt Bges (mm²) | 6086 | 11897 | 24250 | 8331 | 16097 | 32413 |
Zugbreite b1 (mm) | 111 | 111 | 111 | 144 | 144 | 144 |
Zugbreite b2 (mm) | 111 | 111 | 111 | 144 | 144 | 144 |
Zugbreite b3 (mm) | 111 | 111 | 111 | 144 | 144 | 144 |
Zug 1 | ||||||
Zugvolumen B1 (mm²) | 2197 | 4366 | 8746 | 2952 | 5773 | 11497 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 22 | 44 | 87 | 30 | 58 | 115 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 27 | 54 | 108 | 36 | 71 | 142 |
Zug 2 | ||||||
Zugvolumen B2 (mm²) | 1824 | 3267 | 6903 | 2567 | 4674 | 9608 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 18 | 33 | 69 | 26 | 47 | 96 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 23 | 40 | 85 | 32 | 58 | 119 |
Zug 3 | ||||||
Zugvolumen B3 (mm²) | 2065 | 4264 | 8601 | 2812 | 5650 | 11308 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 21 | 43 | 86 | 28 | 57 | 113 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 25 | 53 | 106 | 35 | 70 | 140 |
¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm², |
Kanaltyp | OKA-W 600 | OKA-W 600 | OKA-W 600 |
Systemgröße A | 600 | 600 | 600 |
Systemhöhe h (mm) | 40 | 60 | 100 |
Züge | 3 | 3 | 3 |
Kanalinnenmaß A-68 (mm) | 532 | 532 | 532 |
Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm) | 23 | 43 | 83 |
Gesamt-Nutzquerschnitt Bges (mm²) | 10589 | 20291 | 40602 |
Zugbreite b1 (mm) | 177 | 177 | 177 |
Zugbreite b2 (mm) | 177 | 177 | 177 |
ZUgbreite b3 (mm) | 177 | 177 | 177 |
Zug 1 | |||
Zugvolumen B1 (mm²) | 3693 | 7159 | 14199 |
Anzahl der Leitungen NYM1 | 37 | 72 | 142 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 46 | 88 | 175 |
Zug 2 | |||
Zugvolumen B2 (mm²) | 3342 | 6102 | 12396 |
Anzahl der Leitungen NYM1 | 33 | 61 | 124 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 41 | 75 | 153 |
Zug 3 | |||
Zugvolumen B3 (mm²) | 3554 | 7030 | 14007 |
Anzahl der Leitungen NYM1 | 36 | 70 | 140 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 44 | 87 | 173 |
¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm²,
² Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm²