Kanalvolumen und Belegung OKA-G
Die folgenden Tabellen informieren über den nutzbaren Kanalquerschnitt. Durch das Nivellieren vergrößert sich das Kanalvolumen. Werden Geräteeinsätze verwendet, reduziert sich der nutzbare Querschnitt.
Kanalvolumen und Belegung OKA-G
Kanaltyp | OKA-G 200 | OKA-G 200 | OKA-G 200 | OKA-G 300 | OKA-G 300 | OKA-G 300 |
Systemgröße A | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Systemhöhe h (mm) | 40 | 140 | 240 | 40 | 140 | 240 |
Kanalinnenmaß A-70 (mm) | 130 | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 |
Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm) | 23 | 123 | 223 | 23 | 123 | 223 |
Kanalvolumen B1 (mm²) | 2700 | 15900 | 29100 | 5050 | 28250 | 51450 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 27 | 159 | 291 | 51 | 283 | 515 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 33 | 196 | 359 | 62 | 349 | 635 |
Kanaltyp | OKA-G 400 | OKA-G 400 | OKA-G 400 | OKA-G 500 | OKA-G 500 | OKA-G 500 |
Systemgröße A | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Systemhöhe h (mm) | 40 | 140 | 240 | 40 | 140 | 240 |
Kanalinnenmaß A-70 (mm) | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 |
Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm) | 23 | 123 | 223 | 23 | 123 | 223 |
Kanalvolumen B1 (mm²) | 6740 | 37578 | 68778 | 9090 | 49928 | 91128 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 67 | 376 | 688 | 91 | 499 | 911 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 83 | 464 | 849 | 112 | 616 | 1125 |
Kanaltyp | OKA-G 600 | OKA-G 600 | OKA-G 600 |
Systemgröße A | 600 | 600 | 600 |
Systemhöhe h (mm) | 40 | 140 | 240 |
Kanalinnenmaß A-70 (mm) | 530 | 530 | 530 |
Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm) | 23 | 123 | 223 |
Kanalvolumen B1 (mm²) | 11440 | 62278 | 113478 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 114 | 623 | 1135 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 141 | 769 | 1401 |
¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm²
² Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm²