Brandschutz
Schaumblock PYROPLUG® Block
Die OBO Kabelabschottung PYROPLUG® Block 200 eignet sich ideal für den Einsatz in Unterflurkanälen. Werden bei einer Elektroinstallation brandschutztechnisch klassifizierte Wände mit einem Unterflurkanal unterlaufen, so muss der Kanal rauchgasdicht und brandsicher wieder verschlossen werden. Beim OKA-System werden dafür auf beiden Seiten der Wand die Kanaldeckel abgenommen und die PYROPLUG® Blöcke von beiden Seiten eingelegt. Nachinstallationen können durch Entfernen einzelner Blöcke sehr einfach vorgenommen werden.
Systemvorteile
- Montage direkt im Unterflurkanal
- Von außen nicht sichtbare Kabelabschottung
- Montage von Leerrohren zur Vorbereitung von Nachinstallationen
- Staubfreie und faserfreie Montage
- Restfugenverschlus mit Spachtelmasse PYROPLUG® Screed (Typ FBA-SP)
Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven
Feuerwiderstandsklasse | S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1849 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Schottdicke min. | 20 mm |
Kanalgröße max. | 60 x 16 mm |