Normative Angaben

Nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2

Klasse

 

Nivellierbare
Kassetten

6,2

Nach Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung

 

6.2.4

Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 5 J

5 J

6,3

Nach Temperaturen, wie in Tabelle 1, 2 und 3 angegeben

 

Tabelle 1

Mindestlager- und -transporttemparatur ± 2 °C

-25 °C

Tabelle 2

Mindestinstallations- und Anwendungstemparaturen ± 2 °C

+5 °C

Tabelle 3

Anwendungstemparaturen ± 2 °C

+60 °C

6,4

Nach dem Widerstand gegen Flammausbreitung

 

6.4.2

Feuer nicht ausbreitende Elektroinstallationskanalsysteme

x

6,5

Nach elektrischer Leitfähigkeit

 

6.5.1

Elektroinstallationskanalsysteme mit elektrischer Leitfähigkeit

x

6,6

Nach elektrischer Isoliereigenschaft

 

6.6.2

Elektroinstallationskanalsysteme ohne elektrische Isolierfähigkeit

x

6,7

Nach den durch Gehäuse bzw. Umhüllung nach EN 60529:1991
gebotenen Schutzarten

 

6.7.1

Nach Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern

x

6.7.2

Nach Schutz gegen Eindringen von Wasser

x

6,101

Nach Art der Bodenpflege

 

6.101.1

Elektroinstallationskanalysteme für trockene Bodenpflege

6.101.2

Elektroinstallationskanalysteme für Nassreinigung des Fußbodens, wenn die Serviceeinheit nicht in Gebrauch ist.

6.101.3

Elektroinstallationskanalysteme für Nassreinigung des Fußbodens,
wenn die Serviceeinheit in Gebrauch ist.

6,102

Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine kleine Fläche wirken

 

6.102.7

Elektroinstallationskanalsysteme für 3000 N

x

6,103

Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine große Fläche wirken

 

6.103.2

Elektroinstallationskanalsysteme für 3000 N

x

 

Elektroinstallationskanalsysteme für 5000 N

 

x¹: gilt für Kassetten mit Schnurauslass, x²: gilt für Kassetten mit Tubus und Blinddeckel