Montagehilfe nivellierbare quadratische Kassette, entkoppelt
Vorbereitung Nivellierwinkel
Die Stützschrauben M5x40 (SW 3) in die Nivellierwinkel einschrauben.
Montage Nivellierwinkel
Die beiden Nivellierwinkel in die Unterflurdose einsetzen. Der Abstand X ergibt sich durch die Montageöffnung des Montagedeckels.
Installation Montagedeckel
Den Montagedeckel auf der Unterflurdose befestigen. Die Nivellierwinkel müssen in der Montageöffnung sichtbar sein.
Montage Kassettenrahmen
Kassettenrahmen auf Nivellierwinkel aufsetzen, ausrichten und mit den Stützschrauben auf Oberkante Bodenbelag einstellen.
Montage Kassettenrahmen
Kassettenrahmen auf Nivellierwinkel aufsetzen, ausrichten und mit den Stützschrauben auf Oberkante Bodenbelag einstellen.
Einsatz der Dichtringe
Bei Kassettenausführung RKFN und RKN die O-Ringe unter die Befestigungsschrauben M4x40 PZ 2 legen und Kassettenrahmen festschrauben.
Verlegen des Bodenbelags in der RKN-Kassette
Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.
Verlegen des Bodenbelags in der RKFN-Kassette
Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.
Montage Tubus
Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.
Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen
Der Bodenbelag wird an den Kassettenrahmen angearbeitet. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.
Reinigung der Dichtungen
Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).
Gerätemontage in Gerätebecher GB
Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB.
Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.
Gerätemontage in Modulträger MT
Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb der Kassette. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Kassettenrahmen einsetzen.
Steckdosenmontage in Modulträger MT
Sicherheit: Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!
Montage einer Gewindehülse
Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.