Montagehilfe für Ausbau- und Ergänzungsteile für Kassetten
Verwendung von Schnurauslässen
Der Schnurauslass ist zum Einsatz in Rahmenkassetten vorgesehen. Geeignet für Installationslösungen in trocken und feucht gepflegten Fußböden.
Hebewerkzeuge
Hebewerkzeuge dienen dem Herausheben von Kassetten aus dem Kassettenrahmen. Saugheber können nur auf glatten Bodenbelägen eingesetzt werden.
Verwendung von Tuben
Der Tubus ist zum Einsatz in Rahmenkassetten (RKF, RKFSL) und nivellierbaren Kassetten der Bauformen quadratisch und rund vorgesehen. Geeignet für Installationslösungen in nass gepflegten Fußböden.
Montage Schnurauslass Polyamid
Schnurauslass in Rahmenkassette festschrauben (4 Schrauben).
Montage Schnurauslass Polyamid
Auflagestück in Kassettenrahmen festschrauben.
Montage Schnurauslass Polyamid
Schnurauslass auf Oberkante Bodenbelag einstellen. Höhe des Auflagestücks so einstellen, dass der Schnurauslass im geschlossenen Zustand aufliegt.
Montage Schnurauslass Metall
Linke Schraube als Achse in Schnurauslass vormontieren. Rechte Schraube mit Zahnscheibe versehen und Schutzleiter auflegen. Schraube vormontieren.
Montage Schnurauslass Metall
Schnurauslassaufnahme in Rahmenkassette festschrauben (4 Schrauben).
Montage Schnurauslass Metall
Achsen (Schraube) in Schnurauslass-Aufnahme eindrehen.
Montage Schnurauslass Metall
Schutzleiter an Kassette anschließen.
Montage Schnurauslass Metall
Auflagestück in Kassettenrahmen befestigen.
Montage von Gewindehülsen
Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.
Montage Aufsteller in nivellierbare Kassette RKSN
Die Lasche an der Kassette aufstellen und Aufsteller befestigen.