Das nennen wir Vielfalt.
Rund oder eckig? Für trocken oder nass gepflegte Fußböden? Nivellierbar? Entkoppelbar? Die Auswahlmöglichkeiten bei den Kassetten sind vielfältig.
Zur Auswahl stehen drei Deckelvarianten: mit Blinddeckel, mit Schnurauslass oder mit Tubus. Die eckigen Kassetten gibt es in den Nenngrößen 4 und 9, die runden Ausführungen in den Nenngrößen R4, R7 und R9.
Nenngröße 4 mit Blinddeckel
Außenmaß 199 x 199 mm
6 x Modul 45
Nenngröße 4 für Tubus
Außenmaß 199 x 199 mm
6 x Modul 45
Nenngröße 4 mit Schnurauslass
Außenmaß 199 x 199 mm
6 x Modul 45
Nenngröße 9 mit Blinddeckel
Außenmaß 243 x 243 mm
12 x Modul 45
Nenngröße 9 für Tubus
Außenmaß 243 x 243 mm
12 x Modul 45
Nenngröße 9 mit Schnurauslass
Außenmaß 243 x 243 mm
12 x Modul 45
Nenngröße R4 mit Blinddeckel
Außenmaß Ø 214 mm
6 x Modul 45
Nenngröße R4 für Tubus
Außenmaß Ø 214 mm
6 x Modul 45
Nenngröße R4 mit Schnurauslass
Außenmaß Ø 214 mm
6 x Modul 45
Die im Bodenbelag sichtbaren Bauteile der Kassetten bestehen aus Edelstahl oder Messing. Es gibt Ausführungen für Bodenbelagsstärken von 20 mm und 25 mm.
Nenngröße R7 mit Blinddeckel
Aussenmaß Ø 274 mm
10 x Modul 45
Nenngröße R7 für Tubus
Außenmaß Ø 274 mm
10 x Modul 45
Nenngröße R 7 mit Schnurauslass
Außenmaß Ø 274 mm
10 x Modul 45
Nenngröße R9 mit Blinddeckel
Außenmaß Ø 304 mm
12 x Modul 45
Nenngröße R9 für Tubus
Außenmaß Ø 304 mm
12 x Modul 45
Nenngröße R9 mit Schnurauslass
Außenmaß Ø 304 mm
12 x Modul 45