Sicherheit
Sicher
Das Modul 45connect-System eignet sich ideal für den Einsatz in Doppelböden. Anschlussfertige Modulträger müssen nur noch an die Starkstromverkabelung angeschlossen werden.
Kostenbewusst
Zeitaufwendige Verkabelungen per Hand gehören mit dem Modul 45connect®-System der Vergangenheit an. Alle Anschlüsse lassen sich einfach, schnell und sicher durch konfektionierte Komponenten und Leitungen herstellen.
Anschlussadapter
Speziell für die Anwendung in Geräteeinsätzen und Kassetten ist ein abgewinkelter Anschlussadapter verfügbar. Damit lassen sich die Anschlüsse auch außerhalb der Geräteeinbaueinheit durchführen.
Verbindungsadapter Steckdose
Modul 45connect-Steckdosen lassen sich mit einem Verbindungsadapter verbinden. Durch die einfache Steckverbindung entfällt der sonst nötige Verdrahtungsaufwand.
Steckverbindungen
Alle Steckverbindungen sind mit dem Stecksystem GST18i ausgerüstet und zugentlastet. Zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Stromkreise eignen sich Steckverbinder und Leitungsfarben in schwarz und weiß. Verbindungsleitungen mit Querschnitten von 1,5 mm2 oder 2,5 mm2 und eine vielfältige Auswahl an Steckverbindern bieten für jede Anforderung die passende Lösung.