Normative Angaben

Nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2

Klasse

 

Geräteeinsätze
Typ GES

Geräteeinsatz
GRAF9

 

6,2

Nach Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung

  

6.2.4

Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 5 J

5 J

5 J

6,3

Nach Temperaturen, wie in Tabelle 1, 2 und 3 angegeben

  

Tabelle 1

Mindestlager- und -transporttemparatur ± 2°C

-15 °C

-15 °C

Tabelle 2

Mindestinstallations- und Anwendungstemperaturen ± 2 °C

+5 °C

+5 °C

Tabelle 3

Anwendungstemperaturen ± 2 °C

+60 °C

+60 °C

6,4

Nach dem Widerstand gegen Flammausbreitung

  

6.4.1

Feuerausbreitende Elektroinstallationskanalsysteme

x

x

6,5

Nach elektrischer Leitfähigkeit

  

6.5.1

Elektroinstallationskanalsysteme mit elektrischer Leitfähigkeit

x

6.5.2

Elektroinstallationskanalsysteme ohne elektrische Leitfähigkeit

 

6,6

Nach elektrischer Isoliereigenschaft

  

6.6.1

Elektroinstallationskanalsysteme mit elektrischer Isolierfähigkeit

 

6.6.2

Elektroinstallationskanalsysteme ohne elektrische Isolierfähigkeit

x

6,7

Nach den durch Gehäuse bzw. Umhüllung nach EN 60529:1991
gebotenen Schutzarten

  

6.7.1

Nach Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern

x

x

6.7.3

Nach Schutz gegen Berühren gefährlicher Teile

x

x

6,101

Nach Art der Bodenpflege

  

6.101.1

Elektroinstallationskanalysteme für trockene Bodenpflege

x

 

6.101.2

Elektroinstallationskanalysteme für Nassreinigung des Fußbodens, wenn die Serviceeinheit nicht in Gebrauch ist.

 

x

6.101.3

Elektroinstallationskanalysteme für Nassreinigung des Fußbodens,
wenn die Serviceeinheit in Gebrauch ist.

 

x

6,102

Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine kleine Fläche wirken

  

6.102.6

Elektroinstallationskanalsysteme für 2500 N

 

6.102.7

Elektroinstallationskanalsysteme für 3000 N

x

6,103

Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine große Fläche wirken

  

6.103.2

Elektroinstallationskanalsysteme für 3000 N

 

6.103.3

Elektroinstallationskanalsysteme für 5000 N

 

6.103.4

Elektroinstallationskanalsysteme für 10.000 N

 

x

¹ Gilt für GES aus Metall, ² Gilt für GES aus Polyamid

 

Nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2