Montagehilfe Geräteeinsatz, eckig

Verlegung Bodenbelag

Verlegung des Bodenbelags um die Öffnung herum

Bodenbelag bis an die Öffnung des Montagedeckels verlegen.

Montage GES in Kanalsystemen

Montage des Geräteeinsatzes in das Kanalsystem

Den Geräteeinsatz von oben in den Montagedeckel einsetzen und festschrauben. Die Befestigungseinheit greift unter den Montagedeckel.

Montage GES in DB

Montage einer Gerätedose in einen Doppelboden

Beim Einsatz in Doppelböden greift der Befestigungswinkel unter die Doppelbodenplatte und setzt den Geräteeinsatz fest.

Entfernen des Klappdeckels

Entfernen des Klappdeckels aus der Gerätedose

Vor der Montage von Installationsgeräten den Deckel einseitig aus dem Rahmen herausdrehen und entnehmen. Nach Abschluss der Gerätemontage Deckel wieder einsetzen.

Umsetzen des Klappdeckels um 180°

Umsetzen des Klappdeckels um 180 Grad

Den Klappdeckel ausbauen und auf der entgegengesetzten Seite im Rahmen wieder einsetzen.

Öffnen des Klappdeckels

Öffnen des Klappdeckels mittels Deckelschieber

Beide Deckelschieber betätigen. Die Aufsteller drücken den Klappdeckel nach oben. Deckel am Schnurauslass anheben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 3 mm bei GES4-2, GES6-2 und GES9-2

Bodenbelagaussparung auf 3 mm

Die 4 Deckelschrauben lösen und den eingelegten 5-mm-Distanzrahmen mit den 2-mm-Distanzleisten ergänzen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 8 mm bei GES4-2, GES6-2 und GES9-2

Bodenbelagaussparung auf 8mm

Die 4 Deckelschrauben lösen und den eingelegten 5-mm-Distanzrahmen gegen die 2-mm-Distanzleisten austauschen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Einstellen Bodenbelagaussparung auf 10 mm bei GES4-2, GES6-2 und GES9-2

Bodenbelagaussparung auf 10 mm

Die 4 Deckelschrauben lösen und die eingelegten Distanzstreifen entfernen. Stahlblechdeckel wieder festschrauben.

Universalbefestigung Kanalmontage bei GES-2

Kanalmontage mithilfe eines Schraubendrehers

Der Haltewinkel dreht sich beim Anschrauben automatisch nach außen. Er greift unter den Montagedeckel.

GES9-2U Universalbefestigung Doppelbodenmontage

Doppelbodenmontage fuer Geräteeinsatz vom Typ GES9-2U

Der Spannbereich des Haltewinkels ist für Doppelbodenplatten mit einer Dicke bis zu 45 mm geeignet.

GES-2U Universalbefestigung Doppelbodenmontage, s ≥ 47 mm

Doppelbodenmontage für Geräteeinsatz vom Typ GES-2U

Den Haltewinkel von der Schraube lösen und umdrehen. Schraube wieder in Haltewinkel eindrehen. In dieser Position beträgt der Klemmbereich 37 bis 75 mm.

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Montage des Gerätebechers in die Unterflurdose

 

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher.

Hinweis:

Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

 

Gerätemontage in Modulträger MT

Montage des Modulträgers in die Unterflurdose

Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb des Geräteeinsatzes. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Geräteeinsatz einsetzen.

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Installationsfehler bei der Steckdosenmontage durch fehlendes Schutzgehäuse

 

Sicherheit:

Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!