Unterflur-Gerätedose

Die Unterflur-Gerätedose (UGD) ist für den Geräteeinbau vorgesehen. Sie wird mit Montagedeckel und einer Deckelblindplatte geliefert. Je nach Ausführung ist sie für den Einbau runder oder eckiger Einbaueinheiten ausgelegt.

Unterflur Zug- und Abzweigdose

Die Unterflur Zug- und Abzweigdose (UZD) dient als Zugriffspunkt auf die Elektroinstallation in den Kanälen. Für den Geräteeinbau kann sie mit einem Montagedeckel ausgerüstet werden.

Potentialausgleich

Verbindungslaschen stellen eine leitfähige Verbindung zwischen den beiden eingesteckten Kanälen her.

Systemgrößen Unterflurdosen

Die Unterflurdosen vom Typ UZD und UGD sind in zwei Systemgrößen erhältlich:

•Systemgröße 250 (367 x 410 mm)

•Systemgröße 350 (467 x 510 mm)