Montagehilfe Unterflurkanal

Montageplanung anzeichnen

Einzeichen der Montageplanung auf den Rohboden

Die geplanten Kanalwege sowie die Kreuzungspunkte und relevanten Stellen für Zug- und Abzweigdosen bzw. Gerätedosen werden vorab auf den Boden übertragen, z. B. mit einer Schlagschnur.

Montage der Unterflurdosen

Montage der Unterflurdose auf den Rohboden

Unterflurdosen werden auf den Linien sowie den Kreuzungspunkten ausgerichtet und befestigt. Danach lassen sich die benötigten Kanallängen ermitteln.

Montagevorbereitung des Kanals

Montagevorbereitung des Kanals durch Auslegen auf dem Rohboden

Die Längen der Kanalstrecken lassen sich nun genau ermitteln. Das Material kann auf dem Boden ausgelegt werden.

Schneiden des Kanals

Zuschneiden des Kanals mithilfe eines Winkelschleifers

Die Stahlblechkanäle lassen sich am einfachsten mit einem Einhand-Winkelschleifer bearbeiten. Saubere Schnitte sowie die anschließende Entgratung sind wichtig für eine schonende Installation der Kabel und Leitungen.

Montage Verbindungslasche

Unterflurkanal für Leitungen und Kabel

Nach dem Zuschnitt der Kanäle können die Verbindungslaschen positioniert werden.

Potentialausgleich

Potentialausgleich durch leitfähige Verbindung

Verbindungslaschen stellen die leitfähige Verbindung der beiden eingesteckten Kanäle her. Alternativ können Bauelemente auch durch externe Verbindungen, durch Löten, Schweißen, Nieten oder Schrauben leitend miteinander verbunden werden.

Verbinderbefestigung

Befestigung der Verbinder

Die Unterflurkanäle werden mithilfe der Verbindungslasche auf dem Untergrund befestigt. Eine zusätzliche Befestigung innerhalb einer Kanallänge ist nicht notwendig.

Montage Vertikalkrümmer

Montage des Vertikalkrümmers als Wandanschluss

Vertikalkrümmer als Wandanschlüsse zur Einführung der Kabel und Leitungen in das Unterflur-System sind einfach zu montieren. Der Anschluss erfolgt einfach und sicher über einen Kanalverbinder.

Montage Endverschlussstück

Montage des Endverschlussstücks auf den Unterflurkanal

Der Verschluss des Unterflurkanals erfolgt mit dem Endverschlussstück passend zu jeder Kanalgröße. Ohne Verschrauben lassen sich die Endverschlüsse einfach in den Kanal einstecken.

Fertige Kanalmontage

Fertige Montage eines Unterflur-Kanalsystems

Das Leitungsführungs-System ist somit fertig verlegt. Die Installation der Kabel und Leitungen kann vor dem Einbringen des Estrichs erfolgen (außer bei Gussasphalt) oder nach dem Einbringen des Estrichs, wie bei jeder Nachinstallation.