Kanalvolumen und Belegung
Die folgenden Tabellen unterstützen bei der Planung der Leitungsverlegung im Unterflurkanal und zeigen die empfohlene Leitungsanzahl je Kanaltyp. Die empfohlene Leitungsanzahl berücksichtigt dabei eine Reserve von 50% im Kanal, um die Nachinstallation von Kabeln zu gewährleisten.
Estrichüberdeckte Kanäle 2-zügig
Kanaltyp | S2 19028 | S2 25028 | S2 19038 | S2 25038 | S2 19048 | S2 25048 |
Kanalhöhe h (mm) | 28 | 28 | 38 | 38 | 48 | 48 |
Nennbreite N (mm) | 190 | 250 | 190 | 250 | 190 | 250 |
Gesamtbreite Bg | 210 | 270 | 210 | 270 | 210 | 270 |
Zugbreite a (mm) | 80 | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 |
Zugbreite b (mm) | 110 | 140 | 110 | 140 | 110 | 140 |
Zug A | ||||||
Zugvolumen A (mm²) | 2028 | 2808 | 2808 | 3888 | 3588 | 4688 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 20 | 28 | 28 | 39 | 36 | 47 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 25 | 35 | 35 | 48 | 44 | 58 |
Zug B | ||||||
Zugvolumen B (mm²) | 2808 | 3588 | 3888 | 4968 | 4968 | 6348 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 28 | 36 | 39 | 50 | 50 | 63 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 35 | 44 | 48 | 61 | 61 | 78 |
1 Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm2,
2 Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm2
Estrichüberdeckte Kanäle 3-zügig
Kanaltyp | S3 25028 | S3 35028 | S3 25038 | S335038 | S3 25048 | S3 35048 |
Kanalhöhe h (mm) | 28 | 28 | 38 | 38 | 48 | 48 |
Nennbreite N (mm) | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 |
Gesamtbreite Bg | 270 | 370 | 270 | 370 | 270 | 370 |
Zugbreite a (mm) | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 120 |
Zugbreite b (mm) | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | 110 |
Zugbreite c (mm) | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 120 |
Zug A | ||||||
Zugvolumen A (mm²) | 2288 | 3068 | 3168 | 4248 | 4048 | 5428 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 23 | 31 | 32 | 42 | 40 | 54 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 28 | 38 | 39 | 52 | 50 | 67 |
Zug B | ||||||
Zugvolumen B (mm²) | 1794 | 2834 | 2484 | 3924 | 3174 | 5014 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 18 | 28 | 25 | 39 | 32 | 50 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 22 | 35 | 31 | 48 | 39 | 62 |
Zug C | ||||||
Zugvolumen C (mm²) | 2288 | 3068 | 3168 | 4248 | 4048 | 5428 |
Anzahl der Leitungen NYM¹ | 23 | 31 | 32 | 42 | 40 | 54 |
Anzahl der Leitungen CAT² | 28 | 38 | 39 | 52 | 52 | 67 |
1 Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm2,
2 Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm2