Flexibel bestückbar

In Unterflurdosen mit Montagedeckel können Geräteeinbaueinheiten in Form von Kassetten und Geräteeinsätzen eingebaut werden. Die Geräteeinbaueinheiten nehmen Steckdosen, Daten- und Multimedia-Anschlüsse auf.

Neuinstallation

Mit dem passenden Montagedeckel ist der Einbau von Geräteeinsätzen in den eckigen Systemgrößen 2, 4, 6 und 9 und in den runden Systemgrößen R4, R7 und R9 möglich. Zudem stehen ein Blinddeckel und ein Deckel für die Montage von Telitanks (fußbodenüberragenden Einheiten) zur Verfügung.

Uebersicht ueber Kassetten
Kassetten
Uebersicht ueber Geraeteeinsaetze
Geräteeinsätze
Uebersicht ueber Montagedeckel
Montagedeckel

Nutzungsänderung

Bei einer Nutzungsänderung hat man über die estrichbündigen Dosen direkten Zugriff auf die Elektroinstallation und kann diese entsprechend anpassen. Der Montagedeckel ist austauschbar: Der spätere Einbau eines Geräteeinsatzes mit einer anderen Bauform ist dadurch kein Problem.