Brandschutz

Einführen des Brandschutzschaumes Pyrosit NG in den Unterflurkanal

Brandschutzschaum PYROSIT® NG

Der Brandschutzschaum PYROSIT® NG ist die schnelle und einfache Kabelabschottung für den Einsatz in Unterflurkanälen. Werden bei einer Elektroinstallation brandschutztechnisch klassifizierte Wände mit einem Unterflurkanal unterlaufen, muss der Kanal rauchgasdicht und brandsicher wieder verschlossen werden.

Für den Einsatz im estrichüberdeckten Unterflurkanal ist PYROSIT® NG die ideale Lösung: Die Montage wird von den Unterflurdosen auf beiden Seiten der Wand aus durchgeführt. Leere Installationsrohre aus Kunststoff, die als Reserve für spätere Nachinstallationen dienen, können mit eingeschäumt werden.

Systemvorteile

  • Anwendungsfälle über gutachterliche Stellungnahme abgedeckt
  • Einfache Verarbeitung, auch mit kurzen Arbeitsunterbrechungen
  • Gute Untergrundhaftung, selbst auf Metallkanälen
  • Schaumausbeute pro Kartusche bis zu 2,1 Liter
  • Weiche Konsistenz - leichte Nachinstallation
  • Leerrohre als Reserveöffnung können mit eingeschäumt werden
  • Keine Beschichtung der Oberflächen erforderlich!
  • Staub- und faserfreie Installation

Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven

Feuerwiderstandsklasse

bis EI120

Verwendbarkeitsnachweis

Europäische Technische Zulassung des OJB, Wien in Verbindung mit gutachterlicher Stellungnahme

Zulassungs-Nummer

ETA-11/0527

Prüfnorm

EN 1366 Teil 3

Schottdicke min.

30 (2 x 15) cm

Kanalgröße max.

35 x 5 cm

Estrichstärke min.

3,5 cm

Abstand der Unterflur-
dosen

unbegrenzt

Maximal zulässige Belegung der Öffnungfläche mit Installationen: 60%. Es gelten die Daten der genannten Verwendungsnachweise.