Nutzbare Querschnitte

Einspeisekanal für Leitungen und Kabel

Einspeisekanal

Der Einspeisekanal hat einen Nutzquerschnitt von 11.008 mm². Die Tabelle auf dieser Seite gibt Aufschluss darüber, wie viele Leitungen in den Kanal passen.

Installationskanal für Einbaugeräte

Installationskanal

Im ersten Kanalzug steht ein Nutzquerschnitt von 4.231 mm² zur Verfügung. Der zweite Kanalzug hat einen Nutzquerschnitt von 7.306 mm². Je nach Einbaulage der Einbaugeräte ist dieser Bereich nur eingeschränkt für die Leitungsführung nutzbar.

Anzahl der Leitungen in einem Einspeisekanal

Leitungsdurch-
messer
in mm

Leitungsquer-
schnitt
in mm²

Anzahl der
Leitungen

5

25

440

6

36

306

7

49

225

8

64

172

9

81

136

10

100

110

11

121

91

12

144

76

13

169

65

14

196

56

15

225

49

16

256

43

17

289

38

18

324

34

Anzahl der Leitungen in einem Installationskanal

Leitungs-
durchmes-
ser in mm

Leitungs-
querschnitt
in mm²

Anzahl der
Leitungen
in Kanal-
zug 1

Anzahl der
Leitungen
in Kanal-
zug 2

5

25

173

292

6

36

120

203

7

49

88

149

8

64

68

114

9

81

53

90

10

100

43

73

11

121

36

60

12

144

30

51

13

169

26

43

14

196

22

37

15

225

19

32

16

256

17

29

17

289

15

25

18

324

13

23