Montagehilfe Offenes Kanal-System mit Bürstenleiste, estrichbündig
Vorbereiten der Montage
Nivelliereinheiten einschrauben. Kanalunterteile über den Verbinder miteinander verbinden.
Sicherheit:
Der Verbinder stellt die leitfähige Verbindung der Kanalunterteile her.
Einstellen der Systemhöhe
Bodenplatten der Nivelliereinrichtung auf Rohdecke befestigen. Kanaleinheiten auf Oberkante Estrich einstellen. Höheneinstellung durch Kontermutter sichern. Kanalunterteil auf Rohdecke befestigen.
Montage Inneneck oder Außeneck
Formteil an Kanaleinheit ansetzen und befestigen. Benötigte Systemhöhe einstellen und durch Kontermutter sichern.
Montage T-Stück
T-Stück an vorgesehener Stelle im Kanalverlauf einbauen und befestigen. Benötigte Systemhöhe einstellen und durch Kontermutter sichern.
Verwenden der Wanddurchführung
Wanddurchführung durch mitgelieferten Verbinder beidseitig mit den Kanalsystemen verbinden.
Estrich verlegen
Falls erforderlich, Kanalstöße abdichten. Trennlage von 3-5 mm ist zulässig. Estrich verlegen.
Hinweis:
Kanalsystem für die Zeit der Estrichverlegung abkleben. Während der Estricharbeiten nicht begehen.
Verwendung des Estrichabgrenzungsprofils
Bei beidseitig verlegtem Estrich das Estrichabgrenzungsprofil an der Wandseite des Kanalsystems montieren.
Einstellen auf Höhe des Fertigfußbodens
Bodenbelaganlegekante auf die Oberkante des Fertigfußbodens einstellen.
Deckel mit Bodenbelag belegen
Jeden einzelnen Deckel mit Bodenbelag belegen.
Höhe der Bürstenleiste einstellen
Bürstenleiste auf Oberkante Fertigfußboden einstellen.
Kanaleinheit mit Blinddeckel
Kanaleinheit mit Blinddeckel für Bereiche, in denen eine Leitungsausführungsöffnung nicht gewünscht ist.
Vorbereiten Gerätebecher und Modulträger
Gerätebecher und Modulträger für Leitungszuführung vorbereiten (Leitungseinführungsöffnung freischneiden).
Steckdosenmontage in Gerätebecher
Anschlussleitung an Steckdose anschließen. Abdeckplatte auf Gerätebecher aufrasten.
Steckdosenmontage in Modulträger
Anschlussleitung an Steckdose anschließen und mit Schutzgehäuse abdecken.
Sicherheit:
Schutzgehäuse verwenden.
Montage Gerätebecher und Modulträger in Kanalunterteil
Nach Anschluss der Installationsgeräte Geräteträger an Modulträger oder Gerätebecher montieren. Komplette Einheit im Kanalunterteil festschrauben.
Steckdosenmontage mit Modul 45connect®
Zwei 2fach-Steckdosen über Modul 45connect®-Verbinder verbinden und in Modulträger einrasten. Steckerteil- und Buchsenteil-Adapter auf Steckdosenkombination aufrasten.
Anschluss und Verbinden von Steckdosen
Verbindungsleitungen in Steckdose einstecken.
Sicherheit:
Nicht mehr als drei Steckdosen-Kombinationen an einen Stromkreis anschließen.
Montage Trennstege
Trennstege erst nach Montage der fertig verdrahteten Gerätebecher und Modulträger einsetzen.
Freie Nutzung von Steckdosen
Der Geräteeinbau erfolgt wahlweise in geschlossenen Gerätebechern oder Modulträgern, die auf der Seite liegend eingebaut werden. Steckdosen können auf diese Weise von Geradeaussteckern oder Winkelsteckern genutzt werden.
Sicheres Verkabelungskonzept mit Modul 45connect
Das OKB-Kanalsystem bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheit für eine professionelle Installation. Mit dem Modul 45connect®-System lassen sich Starkstromverkabelungen sicher und schnell realisieren.
Leitungsführung im Raum
Das Kanalsystem OKB wird unmittelbar vor einer Wand verlegt und ermöglicht die Leitungsführung und den verdeckten Geräteeinbau. Anschlussleitungen können an beliebigen Stellen aus dem Kanal herausgeführt werden. Einfache Handhabung und Belastungsfähigkeit zeichnen das System aus.