Bürstenleisten-Kanalsystem OKB

Bürstenleistenkanal mit ausgehendem Kabel

Offener Bürstenleistenkanal in einer Wohnung

Fast nichts verrät, wie dieser Raum mit Strom versorgt wird. Nur eine schmale, unauffällige Bürstenleiste entlang der Wand gibt einen Hinweis. Dort verläuft das offene, estrichbündige Bürstenleisten-Kanalsystem OKB von Ackermann made by OBO. Das Besondere: der Kanal hat zur Wand hin über seine gesamte Länge hinweg eine Öffnung. Eine Bürstenleiste verdeckt diese Öffnung und dient als optisch ansprechender Sicht- und Staubschutz. Die Kabel können an beliebiger Stelle aus dem Kanal geführt werden.

Perfekt angepasst

Wohnzimmer mit Ausblick und Bürstenleistenkanal entlang der Fenster

Das Bürstenleisten-Kanalsystem OKB bleibt vom ersten Schritt der Planung bis zur späteren Nutzung flexibel. Es lässt sich jederzeit an die jeweilige Raumsituation anpassen: Die fertig montierten Kanäle können problemlos geöffnet und neu bestückt werden.

Die Kombination mit weiteren OBO-Produkten ist problemlos möglich: Über einen Einspeisekanal kann das OKB-System mit anderen Kanalsystemen verbunden werden. Das System bietet einen unauffälligen Zugang zu Strom- und Datenleitungen - ob in hochwertigen Privaträumen, in Büros oder in Ausstellungsbereichen.