Die neue UDHOME2 Bodensteckdose

Mit der neuen UDHOME2 bringt OBO Bettermann die Weiterentwicklung eines Bestsellers auf den Markt. Die kleinste Bodensteckdose wurde bei nahezu gleichen Außenmaßen deutlich geräumiger gemacht. Durch den im 54-Grad-Winkel abgeschrägten Innenraum finden auch größere Stecker- und auch kleinere Ladenetzteile ausreichend Platz und verschwinden unter dem geschlossenen Deckel. Die UDHOME2 ist nach wie vor im Bodenbelag unscheinbar und integriert sich mit schmalen Deckelrändern optimal in verschiedene Böden.

Zwei Arbeitstische mit UDHOME2 Stromversorgung im Holzboden

Durch die Überarbeitung der UDHOME2 setzt sich eine klare Verbesserung für Endkunden und Installateure durch: Die Veränderung des Montage- und Nutzungsraumes ermöglicht allen Anwendern eine leichtere und effizientere Handhabung.

Die Bodensteckdose UDHOME2 eignet sich für den Einbau in Estrichböden aber auch in Systemböden. Die Ausführungen mit klappbarem Schnurauslass sind für trocken/feucht gepflegten Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat geeignet.

Bei der Variante mit Bodenbelagaussparung lassen sich Bodenbeläge aus Stein, Fliesen, Kunststoff oder Holz problemlos in den Deckel integrieren.

Die kompakte Bauweise mit gerade einmal 140 x 140 Millimeter bietet Platz für zwei Modul45®-Einbaugeräte und für bis zu zwei Datentechnik-Module. Über Nivellierstützen ist sie auf bis zu 135 Millimeter Gesamthöhe anpassbar, mit Zubehör sogar über 190 Millimeter. Vorgeprägte Einführungsöffnungen für Rohre (M25) erlauben eine einfache Anbindung mit flexiblen Installationsrohren.

Wenn der Installationsraum von 2 Steckdosen nicht ausreicht, eignen sich auf Bodentanks UDHOME4 und 9, die Platz für 6 oder 12 Installationsgeräte M45 bieten. Auch diese Bodentanks lassen sich einfach per Installationsrohr im Estrich versorgen.

Für elektrische Versorgung größerer Bodenflächen mit Bodentanks – in diesen Fällen Geräteeinsätze und Kassetten - eignen sich verschiedene Lösungen von OBO Bettermann, wie estrichbündige oder estrichüberdeckte Kanalsysteme.

Video zur Bodensteckdose UDHOME2

Montagevideo UDHOME2

Weitere Informationen

UDHOME Bodensteckdose und Bodentank