Geräteeinbau
Die UDHOME-Familie kann flexibel mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik bestückt werden. Dazu steht Ihnen unser äußerst umfangreiches Modul 45-Programm zur Verfügung. Sie können aber auch auf Standardgeräte anderer Hersteller zurückgreifen.
Maximale Flexibiliät
Für maximale Flexibilität können die Bodensteckdosen und Bodentanks je nach Anforderung mit der umfangreichen Serie Modul 45 von OBO Bettermann oder herkömmlichen Einbaugeräten ausgestattet werden. Steckdosen sowie Daten- und Multimediatechnik der Modul 45-Serie werden einfach und ohne Werkzeug eingerastet und machen das Arbeiten schneller und damit günstiger.
Dank der einheitlichen Einbaumaße 45x45 mm und der großen Variantenvielfalt (z. B. HDMI-, USB- und Audioanschlüsse) ist das System für verschiedenste Anwendungen einsetzbar.
UDHOME 2
Bodensteckdose2 Modul 45- Einbaugeräte
2 Datentechnik-Module
UDHOME 4
Bodentank4 Tragring-Geräte
6 Modul 45- Einbaugeräte
UDHOME 9
Bodentank9 Tragring-Geräte
12 Modul 45-Einbaugeräte
vorbestückt mit 2 X Modul 45- Steckdosen
Option 1: Einbau von bis zu 6 Geräten bei Bestückung mit 2 Universalträgern (Typ UT3 45 3)
Option 1: Einbau von bis zu 12 Geräten bei Bestückung mit 3 Universalträgern (Typ UT4 45 4)
Montageträger für Datentechnik zum optimalen Einbau von 2 zusätzlichen Datentechnik-Modulen
Option 2: Einbau von bis zu 4 Geräten bei Bestückung mit 2 Tragring-Geräteträgern
Option 2: Einbau von bis zu 9 Geräten bei Bestückung mit 3 Tragring-Geräteträgern