Edel im Auftritt, leistungsfähig in der Bestückung: Der Bodentank UDHOME9

Wandlungsfähig

UDHOME 9 Bodentank in Messing-Optik

Die UDHOME9 ist in Edelstahl und in Messing lieferbar.

Abmessungen

Korpus: 243 mm x 243 mm
Estrichhöhe: 95-110 mm
Fussbodenhöhe: 95-125 mm
optionale Höhenerweiterung

Geräteeinbau

Einbau Schema für UDHOME 9 Bodentank

Die UDHOME9 kann mit 9 Tragring-Geräten oder 12 Modul 45-Einbaugeräten flexibel mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik bestückt werden.

Eingebaut

Bodentank mit Kabelausgang vom Typ UDHOME 9 in dunklem Holzboden

Die UDHOME9 ist der größte Bodentank der UDHOME-Familie. Sie verbindet zurückhaltendes Design mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.