Modularer Aufbau
Die Bodensteckdosen GES R2 bieten die bewährten Funktionen der Unterflur-Systeme von OBO - jetzt neu konstruiert und mit bis zu 100 % größerem Einbauraum gegenüber dem Vorgängermodell GESRM2. Das schafft Raum für eine 2-fach Steckdose der Modul 45-Serie und bis zu zwei Datenmodule.
Der modulare Aufbau aus Estrichdose, Installationsdose und Geräteeinsatz ermöglicht eine einfache Konfiguration je nach Anwendungsgebiet.
Deckelvarianten
Der klassische Geräteeinsatz für die Bodensteckdose GES R2 ist in verschiedenen Bauformen erhältlich.
Installationsdose
Die Installationsdose ist leer oder vorbestückt verfügbar. Die vorbestückte Variante enthält entweder eine 2-fach Steckdose oder eine frei wählbare Kombination aus zwei Modul 45-Einzelgeräten.
Estrichdose
Die nivellierbare Estrichdose dient zur Aufnahme des Geräteeinsatzes, wenn die Bodensteckdose GES R2 im Estrich installiert wird.
Variabel
Alle Deckelvarianten der Bodensteckdose GES R2 können in Doppelböden oder im Estrich eingesetzt werden.
Montage
Die Installationsdose wird mit drei Befestigungswinkeln in der Doppelbodenplatte montiert.
Installation im Systemboden
Die Installationsdose lässt sich einfach im Systemboden installieren. Eine Bohrung von 120 mm reicht dafür aus.