Nutzbarer Querschnitt

Kabelvolumen AIK

Die AIK-Kanäle sind in drei verschiedenen Höhen und vier verschiedenen Breiten verfügbar. Die richtige Kanalgröße für das gewünschte Kabelvolumen können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen. Sie gibt zum einen Aufschluss über die Kapazität der einzelnen Kanalzüge, zum anderen weist sie für zwei typische Anwendungsbeispiele die Zahl der einzulegenden Leitungen aus. Die Anzahl der Leitungen bezieht sich auf einen Füllfaktor von 50 Prozent.

Anzahl der einlegbaren Leitungen

NenngrößeNenngrößeverfügbarer
Querschnitt
in mm2
verfügbarer
Querschnitt
in mm2
verfügbarer
Querschnitt
in mm2

gesamt
in mm2

Anzahl der
Leitungen

Anzahl der
Leitungen

KanalbreiteKanalhöhe123 Datenleitungen,
Durchmesser 9 mm
NYM 3x1,5 mm2,
Durchmesser 11 mm
150401.6301.1201.7714.5212718
150703.2852.0903.5178.8925436
200402.5301.1202.6716.3213826
200705.9452.0905.16713.2027550
250403.4301.1203.5718.1214933
250706.5952.0906.81715.5029564
3507511.6732.25010.90824.83114798

Bestückbarkeit mit Telitank

NenngrößeT4BT4LT8NLT12L
150++--
200++--
250++++

Bestückbarkeit mit Geräteeinsätzen

NenngrößeGES2GES4GES6GES9
150----
200+---
250+---
350-+++