Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Parent Art.Nr. cxmOID158457
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
OKA DAT 200 800 mm 200 mm 100 mm 7401904
1 Stück 76,55 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Art.Nr. 7401904

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 200 mm
Maß A 177 mm
Maß a 100 mm
OKA DAT 300 800 mm 300 mm 100 mm 7401912
1 Stück 100,65 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Art.Nr. 7401912

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 300 mm
Maß A 277 mm
Maß a 100 mm
OKA DAT 400 800 mm 400 mm 100 mm 7401920
1 Stück 124,50 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Art.Nr. 7401920

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 400 mm
Maß A 377 mm
Maß a 100 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 1.09MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Zertifikate